文档标题 信息
Package Name PLBG0240GF-A
Package Previous Code P240F1-80-HN5-1
JEITA Standard P-LFBGA240-19x19-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7928
Lead Count 240
Pb (Lead) Free Yes
长度 19mm
宽度 19mm
Thickness 1.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 19 x 19 x 1.56

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 261 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 352 KB
4 items