文档标题 信息
Package Name PLBG0144GH-A
Package Previous Code P144F1-80-EAC-1
JEITA Standard P-LFBGA144-12x12-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7878
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 12mm
Thickness 1.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.56

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC LFBGA 144pin PLBG0144GG-A 运输/封装 PDF 351 KB
Pack JEDEC Complete T-LBGA 180pin TLBG0180FA-A 运输/封装 PDF 197 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing LFBGA 144pin PLBG0144GH-A Package Outline Drawing PDF 322 KB