文档标题 信息
Package Name PRDP0020AG-A
Package Previous Code P20C-100-300WA-2
JEITA Standard P-DIP20-0300-2.54
Package Status Active
Package Type DIP
类别 IC
Package Code pkg_7839
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.62mm
Thickness 5.08mm

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Tube Nondry DIP 8pin PRDP0008AH-B 运输/封装 PDF 153 KB
Container Tube Simple DIP 14pin PRDP0014AE-A ( H6701-2 ) 运输/封装 PDF 146 KB
Pack Tube Simple DIP 18pin PRDP0018AC-A 运输/封装 PDF 235 KB
Pack Tube Simple DIP 20pin PRDP0020AF-A 运输/封装 PDF 222 KB
Package Drawing DIP 20pin PRDP0020AG-A Package Outline Drawing PDF 10 KB