文档标题 信息
Package Name PLBG0272DA-A
Package Previous Code S272S2-127-C6-3
JEITA Standard P-HLBGA272-29x29-1.27
Package Status Active
Package Type HLBGA
类别 IC
Package Code pkg_7825
Lead Count 272
Pb (Lead) Free Yes
长度 29mm
宽度 29mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 29 x 29 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 44 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 42 KB
Package Outline Drawing PDF 26 KB
5 items