文档标题 信息
Package Name PRQP0080JD-A
Package Previous Code FP-80QV
JEITA Standard P-QFP80-14x14-0.65
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_782
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 3.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 3.05

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008e ) Carrier/Package PDF 51 KB
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008j ) Carrier/Package PDF 75 KB
Container JEDEC QFP 44pin PRQP0044GC-A Carrier/Package PDF 125 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing QFP 80pin PRQP0080JD-A Package Outline Drawing PDF 26 KB