文档标题 信息
Package Name PRBG0729FC-A
Package Previous Code P729F5-100-NN3-1
JEITA Standard P-HBGA729-29x29-1.00
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_7780
Lead Count 729
Pb (Lead) Free Yes
长度 29mm
宽度 29mm
Thickness 3.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 29 x 29 x 3.4

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC HBGA 729pin PRBG0729FE-A 运输/封装 PDF 217 KB
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A 运输/封装 PDF 202 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing HBGA 729pin PRBG0729FC-A Package Outline Drawing PDF 454 KB