文档标题 信息
Package Name PRBG0641FA-C
Package Previous Code P641F1-100-RN3-1
JEITA Standard P-BGA641-35x35-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_7776
Lead Count 641
Pb (Lead) Free Yes
长度 35mm
宽度 35mm
Thickness 2.53mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.53

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC BGA 629pin PRBG0629FA-B 运输/封装 PDF 239 KB
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A 运输/封装 PDF 202 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing BGA 641pin PRBG0641FA-C Package Outline Drawing PDF 83 KB