文档标题 信息
Package Name PRQP0256LB-A
Package Previous Code P256GD-40-LMV
JEITA Standard P-FQFP256-28x28-0.40
Package Status Active
Package Type FQFP
类别 IC
Package Code pkg_7665
Lead Count 256
Pb (Lead) Free Yes
长度 28mm
宽度 28mm
Thickness 3.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 28 x 28 x 3.8

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 225 KB
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 75 KB
运输/封装 PDF 172 KB
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 38 KB
Package Outline Drawing PDF 47 KB
7 items