文档标题 信息
Package Name PRQP0256LB-A
Package Previous Code P256GD-40-LMV
JEITA Standard P-FQFP256-28x28-0.40
Package Status Active
Package Type FQFP
类别 IC
Package Code pkg_7665
Lead Count 256
Pb (Lead) Free Yes
长度 28mm
宽度 28mm
Thickness 3.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 28 x 28 x 3.8

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008e ) Carrier/Package PDF 51 KB
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008j ) Carrier/Package PDF 75 KB
Container JEDEC FQFP 208pin PRQP0208KG-B ( H7983 ) Carrier/Package PDF 225 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B Carrier/Package PDF 200 KB
Photo FQFP 256pin PRQP0256LB-A Carrier/Package PDF 38 KB
Pack JEDEC Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 172 KB
Package Drawing FQFP 256pin PRQP0256LB-A Package Outline Drawing PDF 47 KB