文档标题 信息
Package Name PRQP0240KD-B
Package Previous Code P240GN-50-MMU
JEITA Standard P-HFQFP240-32x32-0.50
Package Status Active
Package Type HFQFP
类别 IC
Package Code pkg_7663
Lead Count 240
Pb (Lead) Free Yes
长度 32mm
宽度 32mm
Thickness 3.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 32 x 32 x 3.8

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Custom FQFP 240pin PRQP0240KD-A 运输/封装 PDF 199 KB
Container JEDEC FQFP 240pin PRQP0240KD-A 运输/封装 PDF 216 KB
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008e ) 运输/封装 PDF 51 KB
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008j ) 运输/封装 PDF 75 KB
Pack Custom Complete LFQFP 160pin PLQP0160KA-A 运输/封装 PDF 204 KB
Pack JEDEC Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C 运输/封装 PDF 172 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B 运输/封装 PDF 200 KB
Photo FQFP 240pin PRQP0240KD-A 运输/封装 PDF 46 KB
Package Drawing HFQFP 240pin PRQP0240KD-B Package Outline Drawing PDF 90 KB