文档标题 信息
Package Name PLQP0120LA-A
Package Previous Code FP-120BV
JEITA Standard P-LFQFP120-14x14-0.40
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_748
Lead Count 120
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad Dimensions LQFP, TQFP ( fig0009j ) 日本語 运输/封装 PDF 75 KB
Container JEDEC LFQFP 120pin PLQP0120LA-A 运输/封装 PDF 125 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 107 KB
Package Drawing LFQFP 120pin PLQP0120LA-A Package Outline Drawing PDF 32 KB