文档标题 信息
Package Name PTSP0014JA-C
Package Previous Code TTP-14DBV
JEITA Standard P-TSSOP14-4.4x5-0.65
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 IC
Package Code pkg_699
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 4.4mm
Thickness 1.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 5 x 4.4 x 1.1

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 127 KB
Package Outline Drawing PDF 23 KB
4 items