文档标题 信息
Package Name PTQP0176LC-A
Package Previous Code 176PFV-A
JEITA Standard P-HTFQFP176-20x20-0.40
Package Status Active
Package Type HTFQFP
类别 IC
Package Code pkg_6818
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.2

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H ( fig0009j ) 日本語 Carrier/Package PDF 75 KB
Container JEDEC HTFQFP 176pin PTQP0176LC-A Carrier/Package PDF 125 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing HTFQFP 176pin PTQP0176LC-A Package Outline Drawing PDF 40 KB