文档标题 信息
Package Name PRBG0272FA-A
Package Previous Code BP-272V
JEITA Standard P-BGA272-21x21-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_6786
Lead Count 272
Pb (Lead) Free Yes
长度 21mm
宽度 21mm
Thickness 2.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 21 x 21 x 2.1

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 57 KB
4 items