文档标题 信息
Package Name PRBG0272FA-A
Package Previous Code BP-272V
JEITA Standard P-BGA272-21x21-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_6786
Lead Count 272
Pb (Lead) Free Yes
长度 21mm
宽度 21mm
Thickness 2.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 21 x 21 x 2.1

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Container JEDEC FBGA 449pin PRBG0449GB-A Carrier/Package PDF 125 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing BGA 272pin PRBG0272FA-A Package Outline Drawing PDF 57 KB