文档标题 信息
Package Name PLBG0289KA-A
Package Previous Code P289F1-50-DA6-1
JEITA Standard P-LFBGA289-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_5026
Lead Count 289
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.24mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.24

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 218 KB
运输/封装 PDF 431 KB
运输/封装 PDF 179 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 56 KB
6 items