文档标题 信息
Package Name PRSP0030JA-A
Package Previous Code FP-30D
JEITA Standard P-SSOP30-8x11-0.65
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 IC
Package Code pkg_43
Lead Count 30
Pb (Lead) Free Yes
长度 11mm
宽度 8mm
Thickness 2mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 8 x 2

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad TSSOP 8pin PTSP0008JC-B Carrier/Package PDF 51 KB
Mount pad TSSOP 8pin PTSP0008JC-B Carrier/Package PDF 75 KB
Container Tube Complete SSOP 30pin PRSP0030JA-A Carrier/Package PDF 105 KB
Pack Tube Simple SDIP 42pin PRDP0042BA-A Carrier/Package PDF 35 KB
Package Drawing SSOP 30pin PRSP0030JA-A Package Outline Drawing PDF 25 KB