文档标题 信息
Package Name PRDP0020BA-A
Package Previous Code 20P4B
JEITA Standard P-SDIP20-6.3x19-1.78
Package Status Active
Package Type SDIP
类别 IC
Package Code pkg_424
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 19mm
宽度 6.3mm
Thickness 4.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 19 x 6.3 x 4.5

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Tube Nondry DIP 8pin PRDP0008AA-A Carrier/Package PDF 101 KB
Container Tube Nondry SDIP 20pin PRDP0020BA-A Carrier/Package PDF 102 KB
Pack Tube Nondry DIP 28pin PRDP0028AB-A Carrier/Package PDF 30 KB
Pack Tube Simple SDIP 42pin PRDP0042BA-A Carrier/Package PDF 35 KB
Package Drawing SDIP 20pin PRDP0020BA-A Package Outline Drawing PDF 23 KB