文档标题 信息
Package Name PLQP0176KE-A
Package Previous Code P176GM-50-GAR-2
JEITA Standard P-LFQFP176-24x24-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_2992
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 24mm
宽度 24mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 24 x 24 x 1.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 228 KB
运输/封装 PDF 172 KB
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 52 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 620 KB
5 items