文档标题 信息
Package Name PLBG0481KA-A
Package Previous Code P481F1-50-ENP-2
JEITA Standard P-LFBGA481-12.7x12.7-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_2898
Lead Count 481
Pb (Lead) Free Yes
长度 12.7mm
宽度 12.7mm
Thickness 1.42mm
Pkg. Dimensions (mm) 12.7 x 12.7 x 1.42

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC LFBGA 481pin PLBG0481KA-A Carrier/Package PDF 287 KB
Pack JEDEC Complete T-LBGA 180pin TLBG0180FA-A Carrier/Package PDF 197 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing LFBGA 481pin PLBG0481KA-A Package Outline Drawing PDF 61 KB