文档标题 信息
Package Name PVQN0036KA-A
Package Previous Code TNP-36
JEITA Standard P-VQFN36-6x6-0.50
Package Status Active
Package Type VQFN
类别 IC
Package Code pkg_240
Lead Count 36
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
宽度 6mm
Thickness 0.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 6 x 0.95

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 59 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 17 KB
4 items