文档标题 信息
Package Name PLBG0264GA-A
Package Previous Code BP-264
JEITA Standard P-LFBGA264-15x15-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_157
Lead Count 264
Pb (Lead) Free Yes
长度 15mm
宽度 15mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 15 x 15 x 1.4

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Container JEDEC LFBGA 264pin PLBG0264GA-A Carrier/Package PDF 125 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing LFBGA 264pin PLBG0264GA-A Package Outline Drawing PDF 34 KB