文档标题 信息
Package Name PLBG0417KB-A
JEITA Standard P-LFBGA417-13x13-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_1186
Lead Count 417
Pb (Lead) Free Yes
长度 13mm
宽度 13mm
Thickness 1.55mm
Pkg. Dimensions (mm) 13 x 13 x 1.55

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC LFBGA 240pin PLBG0240JA-A Carrier/Package PDF 158 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing LFBGA 417pin PLBG0417KB-A Package Outline Drawing PDF 36 KB