文档标题 信息
Package Name PRBG0409GA-A
Package Previous Code P409F1-80-JAD
JEITA Standard P-FBGA409-20x20-0.80
Package Status Active
Package Type FBGA
类别 IC
Package Code pkg_11376
Lead Count 409
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.8

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing FBGA 409pin PRBG0409GA-A Package Outline Drawing PDF 179 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB