文档标题 信息
Package Name PLZZ0004CA-A
Package Previous Code UPAK
JEITA Standard SC-62
Package Status Active
Package Type UPAK
类别 Dic
Package Code pkg_1126
Lead Count 4
Pb (Lead) Free Yes
Thickness 1.6mm

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Pack Emboss Nondry LFQFP 48pin PLQP0048KD-A 运输/封装 PDF 244 KB
Container Emboss UPAK 4pin PLZZ0004CA-A 运输/封装 PDF 124 KB
Photo UPAK 4pin PLZZ0004CA-A 运输/封装 PDF 41 KB
Mount pad UPAK 4pin PLZZ0004CA-A ( fig1037e ) 日本語 运输/封装 PDF 12 KB
Package Drawing UPAK 4pin PLZZ0004CA-A Package Outline Drawing PDF 18 KB