文档标题 信息
Package Name PTLG0145JA-A
Package Previous Code 145F0E
JEITA Standard P-TFLGA145-10x10-0.65
Package Status Active
Package Type TFLGA
类别 IC
Package Code pkg_1082
Lead Count 145
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.05

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 128 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 35 KB
6 items