文档标题 信息
Package Name PTLG0077KA-A
Package Previous Code 77F0E
JEITA Standard P-TFLGA77-6x6-0.50
Package Status Active
Package Type TFLGA
类别 IC
Package Code pkg_1080
Lead Count 77
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
宽度 6mm
Thickness 1.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 6 x 1.05

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 128 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 29 KB
6 items