文档标题 信息
Package Description PDIP 61.70x15.24x3.80 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type PDIP
类别 PLASTIC
Package Code PDG48
分类 G
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 61.7mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 15.24mm
Thickness 3.8mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 61.7 x 15.24 x 3.8

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 39 KB
产品变更通告 PDF 298 KB
3 items