文档标题 信息
Package Description QSOP 4.90x3.80x1.47 mm 0.64mm Pitch
Package Status Active
Package Type QSOP
类别 PLASTIC
Package Code PC16
分类 240
Lead Count 16
Pb (Lead) Free No
长度 4.9mm
Pb Free Category e0
宽度 3.8mm
Thickness 1.47mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 0.64mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 4.9 x 3.8 x 1.47

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 110 KB
产品变更通告 PDF 298 KB
2 items