文档标题 信息
Package Description VFQFPN 8.00x8.00x0.55 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NQQ100
分类 G
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 8mm
Thickness 0.55mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 8.0 x 8.0 x 0.55

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
100-VFQFPN, Package Outline Drawing 8.0 x 8.0 x 0.55 mm Body, Dual Row NQQ100P1 Package Outline Drawing PDF 224 KB