文档标题 信息
Package Description VFQFPN 12.00x12.00x0.90 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NLG100
分类 G
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 12mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 12.0 x 12.0 x 0.9

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Green Products RoHS Material Declaration Certificate 证书 PDF 170 KB
NL/NLG100P1 PACKAGE OUTLINE 12.0 x 12.0 mm BODY, SAWN EPAD 6.90 x 6.90 mm QFN Package Outline Drawing PDF 155 KB