文档标题 信息
Package Description VFQFPN 6.00x6.00x0.90 mm 0.70mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NKG28
分类 G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 6mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.7mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.9

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
28-VFQFPN, Package Outline Drawing 6.0 x 6.0 x 0.90 mm Body, 0.7mm Pitch NKG28P1 Package Outline Drawing PDF 208 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 135 KB
13" PLASTIC REEL WITH 7" HUB 运输 / 封装类型 PDF 54 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
NCG 40, NDG 48, NHG 80, NKG 28 & NL/NLG 28/40 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 26 KB
NKG28 PACKAGE OUTLINE 6.0 x 6.0 mm BODY 0.70 mm PITCH QFN Package Outline Drawing PDF 65 KB