文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | VFQFPN 9.00x9.00x0.85 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
类别 | PLASTIC |
Package Code | NHG100 |
分类 | G |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 9mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
宽度 | 9mm |
Thickness | 0.85mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 9.0 x 9.0 x 0.85 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
其他 | ||||||
NHG100 Package Outline Drawing 9.0 x 9.0 x 0.85 mm Body 0.50/0.65mm Pitch Dual Row GQFN | – | Package Outline Drawing | 123 KB | |||
100-GQFN Package Outline Drawing9.0 x 9.0 x 0.85 mm Body, Epad 5.10 x 5.10 mm, 0.50/65mm PitchNHG100P1 | – | Package Outline Drawing | 310 KB | |||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 7" HUB | – | 运输 / 封装类型 | 54 KB | |||
COVER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
NAG100, NDG76, NHG100 & NLG64 SHIPPING TRAY | – | 运输 / 封装类型 | 178 KB | |||
NA/NAG 100 & NH/NHG 100 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 25 KB |