文档标题 信息
Package Name M14.15
Package Previous Code MUV
Package Description 14 LEAD SOIC (150MIL)
Package Status Active
Package Type SOICN
类别 PLASTIC
Package Code MUV
分类 PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 8.69mm
宽度 3.94mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.69 x 3.94 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 181 KB
1 item