文档标题 信息
Package Name M8.15
Package Previous Code MUC
Package Description 8 LEAD SOIC (150MIL), Carasem Pb-Free
Package Status Active
Package Type SOICN
类别 PLASTIC
Package Code MUC
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.93mm
宽度 3.94mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.93 x 3.94 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
M8.15: 8 Lead Narrow Body Small Outline Plastic Package Package Outline Drawing PDF 215 KB