文档标题 信息
Package Name M14.173
Package Previous Code MNS
Package Description 14 LEAD TSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code MNS
分类 PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 92 KB
1 item