文档标题 信息
Package Name M16.209
Package Previous Code MJD
Package Description 16 LEAD SSOP (5.3MM)
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 PLASTIC
Package Code MJD
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 6.2mm
宽度 5.31mm
Thickness 1.75mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.20 x 5.31 x 1.75

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing SSOP 16pin M16.209 Package Outline Drawing PDF 115 KB