文档标题 信息
Package Name M20.3
Package Previous Code MHN
Package Description 20 LEAD SOIC (300MIL)
Package Status Active
Package Type SOICW
类别 PLASTIC
Package Code MHN
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 12.85mm
宽度 7.52mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 12.85 x 7.52 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 90 KB
1 item