文档标题 信息
Package Name L28.4X4A
Package Previous Code LZU
Package Description 28 LEAD Thin QFN 4X4 (0.75mm Nom) (0.4mm Pitch)
Package Status Active
Package Type TQFN
类别 PLASTIC
Package Code LZU
分类 PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 4mm
宽度 4mm
Thickness 0.03mm
Pitch 0.02mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.00 x 4.00 x 0.03

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
l28.4x4a: 28 Lead Thin Quad Flat No-Lead Plastic Package Package Outline Drawing PDF 46 KB