文档标题 信息
Package Name L32.5X5L
Package Previous Code LYZ
Package Description 32 LEAD Sawn QFN 5X5mm
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LYZ
分类 PLASTIC
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 5mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 5.00 x 0.90

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
L32.5x5L: 32 lead quad flat no-lead plastic package Package Outline Drawing PDF 36 KB