文档标题 信息
Package Name L10.1.8X1.4A
Package Previous Code LUA
Package Description 10ld (.40mm pitch) COL 1.8x1.4x.50 uTQFN
Package Status Active
Package Type uTQFN
类别 PLASTIC
Package Code LUA
分类 PLASTIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 1.8mm
宽度 1.4mm
Thickness 0mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 1.80 x 1.40 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 28 KB
1 item