文档标题 信息
Package Name L64.9X9-S
Package Previous Code LST
Package Description 64 LEAD QFN 9 X 9mm BODY, PUNCH
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LST
分类 PLASTIC
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 8.99mm
宽度 8.99mm
Thickness 0.65mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.99 x 8.99 x 0.65

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing QFN 64pin L64.9X9-S Package Outline Drawing PDF 155 KB