文档标题 信息
Package Name L24.4X4D
Package Previous Code LRH
Package Description 24 LEAD QFN PACKAGE 4X4mm BODY- ASECL
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LRH
分类 PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 27 KB
1 item