文档标题 信息
Package Name F24.6
Package Previous Code FKH
Package Description 24 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FKH
分类 HERMETIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 31.75mm
宽度 13.21mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 31.75 x 13.21 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 14 KB
1 item