文档标题 信息
Package Description PTQFP 7.00x7.00x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type PTQFP
类别 PLASTIC
Package Code DXG48
分类 G
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 7mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 7.0 x 1.0

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
PCN / PDN
PCN# : TB0609-03R2 Pin 1 Orientation in Tape & Reel Change 产品变更通告 PDF 376 KB
PCN# : TB0609-03R1 Pin 1 Orientation in Tape & Reel Change 产品变更通告 PDF 178 KB
PCN# : TB0609-03 Changed of Loading Orientation in Tape and Reel from Quadrant 2 to Quadrant 1 产品变更通告 PDF 299 KB
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB
Green Products RoHS Material Declaration Certificate 证书 PDF 170 KB
13" PLASTIC REEL WITH 7" HUB 运输 / 封装类型 PDF 54 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
DX/DXG32/48 SHIPPING TRAY 运输 / 封装类型 PDF 146 KB
DX/DXG 32/48 & ER/ERG 32/48 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
DX/DXG 48 PACKAGE OUTLINE 7.0 x 7.0 x 1.0 mm TQFP 1.00/.10 FORM Package Outline Drawing PDF 175 KB
DXG48 IPC-1752-2 v1.01 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 272 KB
DXG48 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 250 KB
DXG48 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 244 KB