文档标题 信息
Package Name D18.3
Package Previous Code DBA
Package Description 18 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
类别 HERMETIC
Package Code DBA
分类 HERMETIC
Lead Count 18
Pb (Lead) Free Yes
长度 22.86mm
宽度 7.49mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 22.86 x 7.49 x 2.41

文档

文档标题 类型 日期
PDF13 KB
Package Outline Drawing