文档标题 信息
Package Name D16.3
Package Previous Code DAV
Package Description 16 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
类别 HERMETIC
Package Code DAV
分类 HERMETIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 20.32mm
宽度 7.49mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 20.32 x 7.49 x 2.41

文档

文档标题 类型 日期
PDF13 KB
Package Outline Drawing