文档标题 信息
Package Name C69.5X5B
Package Previous Code CAC
Package Description 69 LEAD HDA PACKAGE 5x5mm BODY(Power bar width 0.18mm)
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code CAC
分类 PLASTIC
Lead Count 69
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 5mm
Thickness 0.68mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 5.00 x 0.68

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 151 KB
1 item