文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | PBGA 14.00x22.00x2.15 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | PBGA |
类别 | PLASTIC |
Package Code | BG119 |
分类 | 240 |
Lead Count | 119 |
Pb (Lead) Free | No |
长度 | 14mm |
Pb Free Category | e0 |
宽度 | 22mm |
Thickness | 2.15mm |
Peak Reflow Temp | 225.00°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 14.0 x 22.0 x 2.15 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCN / PDN | ||||||
PCN# : A0704-02 New Die Attach Material for CABGA-256, FPBGA-96/208, CVBGA-52/56, PBGA-119/272/416 | – | 产品变更通告 | 177 KB | |||
PCN#: A-0611-02 Transfer of Assembly Build for PBGA 119 (Green & Standard) from ATK, Korea to ATP, Philippines | – | 产品变更通告 | 123 KB | |||
PCN# : A-0610-01 Transfer of IDT Penang Assembly to AIT | – | 产品变更通告 | 174 KB | |||
PCN# A-0607-05 Green Mold Compound KMC3580 for BGA | – | 产品变更通告 | 194 KB | |||
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
BG/BGG119 SHIPPING TRAY | – | 运输 / 封装类型 | 116 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB | – | 运输 / 封装类型 | 53 KB | |||
COVER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
BG/BGG 119 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
BG/BGG PACKAGE OUTLINE 14.0 X 22.0 mm BODY PBGA | – | Package Outline Drawing | 162 KB | |||
BG119 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 288 KB | |||
BG119 IPC 1752-1 v1.01 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 1 KB |