文档标题 信息
Package Description CABGA 17.00x17.00x1.70 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
类别 PLASTIC
Package Code BA256
分类 240
Lead Count 256
Pb (Lead) Free No
长度 17mm
Pb Free Category e0
宽度 17mm
Thickness 1.7mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 17.0 x 17.0 x 1.7

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB 运输 / 封装类型 PDF 53 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
AM/AMG256, BA/BAG256, BB/BBG208/256, BC/BCG208/256 & BP/BPG256 SHIPPING TRAY 运输 / 封装类型 PDF 134 KB
BA/BAG/BB/BBG/BC/BCG/BH/BHG/BP/BPG 256, BB/BBG/BC/BCG 208 & BP/BPG 324 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 30 KB
BA/BAG 256 PACKAGE OUTLINE 17.0X17.0 mm BODY CABGA Package Outline Drawing PDF 351 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB